Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, runde Einbauöffnung für EK-Gerät
Typ GB23 P1
|Art.Nr. 7407248
|EAN 4012195111078



Art.Nr. / Typ
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Gerätebecherabdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für Installationsgerät mit Tragebügel
(EK-Version). L = 61 mm.
(EK-Version). L = 61 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 61 mm |
|---|
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Geräteart | mit Tragering/Tragebügel |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 1 |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 61x76mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
GB23 P01
7407232
GB23 P02
7407240
GB23 P1
7407248
GB23 P2
7407256
GB2 P01
7407292
GB2 P2
7407308
GB2 P3
7407312
GB23 P01
Art.Nr.
7407232
GB23 P02
Art.Nr.
7407240
GB23 P1
Art.Nr.
7407248
GB23 P2
Art.Nr.
7407256
GB2 P01
Art.Nr.
7407292
GB2 P2
Art.Nr.
7407308
GB2 P3
Art.Nr.
7407312

