Revisionsabdeckung ZES6
Typ ZES6-2 U10T 7011
|Art.Nr. 7406749
|EAN 4012195901129



Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Farbe
Bodenbelagdicke max.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer rechteckigen Montageöffnung der Nenngröße 6 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 221 mm |
|---|---|
| Breite | 274 mm |
| Höhe | 65 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 62 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 5 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Länge Einbaumaß | 201 mm |
| Breite Einbaumaß | 253 mm |
| Länge Außenmaß | 221 mm |
| Breite Außenmaß | 274 mm |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Einbautiefe | 62 mm |
| Bodenbelagsschutzrahmen | ja |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 6 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 2.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 3.000 N |
| Ausführung Deckel | rechteckig |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 75 mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | eisengrau; RAL 7011 |
| Bodenbelagdicke max. | 10 mm |
Umweltdaten
4,3626 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,3626 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,3626 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Farbe
Bodenbelagdicke max.
Art.Nr.
ZES6-2 U10T 7011
5
6
eisengrau; RAL 7011
10
7406749
ZES6-2 U10T 9011
5
6
graphitschwarz; RAL 9011
10
7406750
Farbe
ZES6-2 U10T 7011
Art.Nr.
7406749
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
6
Farbe
eisengrau; RAL 7011
Bodenbelagdicke max.
10
ZES6-2 U10T 9011
Art.Nr.
7406750
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
6
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
Bodenbelagdicke max.
10