Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße R9
Typ SK RKR9
|Art.Nr. 7404376
|EAN 4012196332045



Art.Nr. / Typ
7404376 / SK RKR9
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von runden, nivellierbaren Kassetten, Nenngröße R9, in oberflächenfertige Estriche / Terrazzo-Böden.
Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße R9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen.
Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.
Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße R9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen.
Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 55 mm |
|---|---|
| Maß d | 308 mm |
| Maß h | 55 mm |
| Maß D | 360 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 130 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe max. | 200 mm |
| Durchmesser | 308 mm |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R9 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
18,6251 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,6251 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
TUK2 GV
7428140
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 7409430
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, EdelstahlTyp
RKFR2 9 V20
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 7409432
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, EdelstahlTyp
RKFR2 9 V25
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
TUK2 GV
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SK RKR9
7404376
SK RKR9
Art.Nr.
7404376