Deckel für 90°-Vertikalbogen 60, fallend A4
Typ DBV 60 100 F A4
|Art.Nr. 7130972
|EAN 4012195886310



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | vertikal fallend |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B100mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
3,1368 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1368 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,1368 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DBV 60 100 F A4
100
0,75
7130972
DBV 60 200 F A4
200
0,75
7130974
DBV 60 300 F A4
300
0,75
7130976
DBV 60 400 F A4
400
0,75
7130978
DBV 60 500 F A4
500
0,75
7130980
DBV 60 600 F A4
600
0,75
7130982
Breite
DBV 60 100 F A4
Art.Nr.
7130972
Breite
100
Blechstärke
0,75
DBV 60 200 F A4
Art.Nr.
7130974
Breite
200
Blechstärke
0,75
DBV 60 300 F A4
Art.Nr.
7130976
Breite
300
Blechstärke
0,75
DBV 60 400 F A4
Art.Nr.
7130978
Breite
400
Blechstärke
0,75
DBV 60 500 F A4
Art.Nr.
7130980
Breite
500
Blechstärke
0,75
DBV 60 600 F A4
Art.Nr.
7130982
Breite
600
Blechstärke
0,75