Deckel für 90°-Bogen FS
Typ DFB 90 550 FS
|Art.Nr. 7129726
|EAN 4012196251056



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 550 mm |
|---|---|
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 550 mm |
| Maß H | 15 mm |
| Maß R | 148 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Anzahl Drehriegel | 5 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B550mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DFB 90 500 FS
500
1,25
7129718
DFB 90 550 FS
550
1,25
7129726
DFB 90 600 FS
600
1,25
7129734
Breite
DFB 90 500 FS
Art.Nr.
7129718
Breite
500
Blechstärke
1,25
DFB 90 550 FS
Art.Nr.
7129726
Breite
550
Blechstärke
1,25
DFB 90 600 FS
Art.Nr.
7129734
Breite
600
Blechstärke
1,25