Deckel für 90°-Bogen FS
Typ DFB 90 200 FS
|Art.Nr. 7129637
|EAN 4012196250813



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei allen Seitenhöhen von Formteilen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Maß B | 200 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 3 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B200mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
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
Blechstärke
Art.Nr.
DFB 90 200 FS
200
1
7129637
DFB 90 300 FS
300
1
7129653
Breite
DFB 90 200 FS
Art.Nr.
7129637
Breite
200
Blechstärke
1
DFB 90 300 FS
Art.Nr.
7129653
Breite
300
Blechstärke
1