Deckel für Kreuzung FS

Typ DFK 100 FS
|
Art.Nr. 7128614
|
EAN 4012196249435
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe35 mm
Maß B100 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Anzahl Drehriegel4 St.
Materialstärke1,25 mm
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
DimensionB100mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
DFK 100 FS
Art.Nr.
7128614
Breite
100
DFK 150 FS
Art.Nr.
7128622
Breite
150