Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Typ SLZ 400 FT
|Art.Nr. 7098138
|EAN 4012195708063




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß B | 410 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Abmessung | 40x400 |
| Holmstärke | 5 mm |
| Dimension | 40x410x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 2,8 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 1,75 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,6 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
11,6973 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,6973 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SLZ 100 FT
3000
100
nein
5
7098132
SLZ 150 FT
3000
150
nein
5
7098133
SLZ 200 FT
3000
200
nein
5
7098134
SLZ 300 FT
3000
300
nein
5
7098136
SLZ 400 FT
3000
400
nein
5
7098138
SLZ 500 FT
3000
500
nein
5
7098140
SLZ 600 FT
3000
600
nein
5
7098142
Breite
SLZ 100 FT
Art.Nr.
7098132
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 150 FT
Art.Nr.
7098133
Länge
3000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 200 FT
Art.Nr.
7098134
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 300 FT
Art.Nr.
7098136
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 400 FT
Art.Nr.
7098138
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 500 FT
Art.Nr.
7098140
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 600 FT
Art.Nr.
7098142
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5