Stoßstellenleiste FS
Art.Nr. 7070217 | EAN 4012196094943
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen. - Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 4 St. Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 1,5 mm Dimension B300mm Funktionserhalt ja Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 285 mm Höhe 4 mm Länge 300 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 300 FS / 7070217 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 300 FS / 7070217 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SSLB 300 FS / 7070217 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf