Kreuzung Magic 110 FS
Typ RKM 140 FS
|Art.Nr. 7027169
|EAN 4012195928089



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,25 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 110x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RKM 110 FS
100
7027161
RKM 120 FS
200
7027165
RKM 130 FS
300
7027167
RKM 140 FS
400
7027169
Breite
RKM 110 FS
Art.Nr.
7027161
Breite
100
RKM 120 FS
Art.Nr.
7027165
Breite
200
RKM 130 FS
Art.Nr.
7027167
Breite
300
RKM 140 FS
Art.Nr.
7027169
Breite
400