Kreuzung Magic 110 FS

Typ RKM 110 FS
|
Art.Nr. 7027161
|
EAN 4012195928041
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe110 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,25 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke1,25 mm
Dimension110x100
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RKM 110 FS
Art.Nr.
7027161
Breite
100
RKM 120 FS
Art.Nr.
7027165
Breite
200
RKM 130 FS
Art.Nr.
7027167
Breite
300
RKM 140 FS
Art.Nr.
7027169
Breite
400