90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS
Typ RBV 110 F FS
|Art.Nr. 7007350
|EAN 4012195711810



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | vertikal fallend |
| Dimension | 110x100 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
4,0656 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0656 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,0656 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBV 110 F FS
100
bandverzinkt
Stahl
zink
7007350
RBV 120 F FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
7007354
RBV 130 F FS
300
bandverzinkt
Stahl
zink
7007358
RBV 140 F FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
7007362
RBV 150 F FS
500
bandverzinkt
Stahl
zink
7007366
RBV 160 F FS
600
bandverzinkt
Stahl
zink
7007373
Breite
RBV 110 F FS
Art.Nr.
7007350
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 120 F FS
Art.Nr.
7007354
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 130 F FS
Art.Nr.
7007358
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 140 F FS
Art.Nr.
7007362
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 150 F FS
Art.Nr.
7007366
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 160 F FS
Art.Nr.
7007373
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink