Wand- und Stielausleger AWG 15 A2
Typ AWG 15 41 A2
|Art.Nr. 6420634
|EAN 4012195058434



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 410 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Maß A | 40 mm |
| Maß B | 410 mm |
| Maß H | 70 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| für Breite min. | 400 |
| für Breite max. | 400 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| F in kN | 1,5 kN |
| Dimension | B410mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Umweltdaten
3,0409 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,0409 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,0409 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
AWG 15 11 A2
110
1,5
edelstahl
6420625
AWG 15 21 A2
210
1,5
edelstahl
6420628
AWG 15 31 A2
310
1,5
edelstahl
6420631
AWG 15 41 A2
410
1,5
edelstahl
6420634
AWG 15 51 A2
510
1,5
edelstahl
6420637
AWG 15 61 A2
610
1,5
edelstahl
6420640
Breite
AWG 15 11 A2
Art.Nr.
6420625
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 21 A2
Art.Nr.
6420628
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 31 A2
Art.Nr.
6420631
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 41 A2
Art.Nr.
6420634
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 51 A2
Art.Nr.
6420637
Breite
510
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 61 A2
Art.Nr.
6420640
Breite
610
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl