Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Typ FRS 8x25 A2
|
Art.Nr. 6406815
|
EAN 4012196200771
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Maß L25 mm
Maß d8 mm
Maß D20 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
FestigkeitsklasseA2-70
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Vollgewindeja
DimensionM8x25
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,122 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,122 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRS 6x12 A2
Art.Nr.
6406521
Länge
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 6x16 A2
Art.Nr.
6406556
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 6x20 A2
Art.Nr.
6406602
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 8x16 A2
Art.Nr.
6406696
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 10x25 A2
Art.Nr.
6406718
Länge
25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 10x30 A2
Art.Nr.
6406726
Länge
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 12x25 A2
Art.Nr.
6406750
Länge
25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 12x30 A2
Art.Nr.
6406769
Länge
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 8x25 A2
Art.Nr.
6406815
Länge
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 8x35 A2
Art.Nr.
6406823
Länge
35
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 10x20 A2
Art.Nr.
6406866
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301