Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2

Typ FRS 6x16 A2
|
Art.Nr. 6406556
|
EAN 4012196200290

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.

Beispielsweise zum Einsatz in Langloch 7 x 20 mm oder 7 x 32 mm.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge16 mm
Maß L15 mm
Maß d6 mm
Maß D13,5 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
FestigkeitsklasseA2-70
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite10
Vollgewindeja
DimensionM6x16
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,0427 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0427 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRS 6x12 A2
Art.Nr.
6406521
Länge
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 6x16 A2
Art.Nr.
6406556
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 6x20 A2
Art.Nr.
6406602
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 8x16 A2
Art.Nr.
6406696
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 10x25 A2
Art.Nr.
6406718
Länge
25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 10x30 A2
Art.Nr.
6406726
Länge
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 12x25 A2
Art.Nr.
6406750
Länge
25
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 12x30 A2
Art.Nr.
6406769
Länge
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 8x25 A2
Art.Nr.
6406815
Länge
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 8x35 A2
Art.Nr.
6406823
Länge
35
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRS 10x20 A2
Art.Nr.
6406866
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301