Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FT
Typ MAH 60 300 FT
|Art.Nr. 6358764
|EAN 4012196947355



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Maß
B
Lochdurchmesser
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm.
Die Mittenabhängung verfügt über eine drehbar angeordnete Gewindehülse M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmäßige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).
Die Breiten 100, 150 und 200 mm haben zusätzliche Bodenlochungen, um die Mittenabhängung bei Verwendung für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12 mit dem Rinnenboden verschrauben zu können.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Maß B | 295 mm |
| Maß b | 284 mm |
| Maß B1 | 284 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Breite min. | 300 |
| für Breite max. | 300 mm |
| Verstellbar | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Lochdurchmesser | 10,5 mm |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 10 |
| Ausführung | eingehängt |
| F in kN | 0,2 kN |
| Dimension | B300mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
1,1399 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1399 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Maß B
Lochdurchmesser
Farbe
Art.Nr.
MAH 60 100 FT
40
100
94
10,5
zink
6358752
MAH 60 150 FT
40
150
144
10,5
zink
6358756
MAH 60 200 FT
40
200
195
10,5
zink
6358760
MAH 60 300 FT
40
300
295
10,5
zink
6358764
Breite
Maß
B
MAH 60 100 FT
Art.Nr.
6358752
Länge
40
Breite
100
Maß
B
94
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink
MAH 60 150 FT
Art.Nr.
6358756
Länge
40
Breite
150
Maß
B
144
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink
MAH 60 200 FT
Art.Nr.
6358760
Länge
40
Breite
200
Maß
B
195
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink
MAH 60 300 FT
Art.Nr.
6358764
Länge
40
Breite
300
Maß
B
295
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
zink