Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS
Typ MAH 050 FS
|Art.Nr. 6358500
|EAN 4012196765553



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Maß
B
Lochdurchmesser
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen.
Maximale Seitenhöhe der Kabelrinne 60 mm. Bei der Belegung auf gleichmäßige Verteilung der Last achten (keine einseitige Belegung).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 39,5 mm |
| Maß B | 47 mm |
| Maß B1 | 26 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Breite min. | 50 |
| für Breite max. | 50 mm |
| Verstellbar | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Lochdurchmesser | 8,5 mm |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 8 |
| Ausführung | eingehängt |
| Dimension | B50mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
0,1479 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1479 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Maß B
Lochdurchmesser
Farbe
Art.Nr.
MAH 050 FS
40
50
47
8,5
zink
6358500
MAH 075 FS
40
75
72
8,5
zink
6358510
MAH 100 FS
40
100
97
8,5
zink
6358527
MAH 150 FS
40
150
147
8,5
zink
6358535
MAH 200 FS
40
200
197
8,5
zink
6358543
Breite
Maß
B
MAH 050 FS
Art.Nr.
6358500
Länge
40
Breite
50
Maß
B
47
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 075 FS
Art.Nr.
6358510
Länge
40
Breite
75
Maß
B
72
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 100 FS
Art.Nr.
6358527
Länge
40
Breite
100
Maß
B
97
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 150 FS
Art.Nr.
6358535
Länge
40
Breite
150
Maß
B
147
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 200 FS
Art.Nr.
6358543
Länge
40
Breite
200
Maß
B
197
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink