Klemmwinkel KWS FT

Typ KWS 15 FT
|
Art.Nr. 6355234
|
EAN 4012196194896
Art.Nr. / Typ
Höhe
F in kN

kl. VKE: 10 Paar

Paar

Beschreibung

Klemmwinkel mit Sechskantschraube Typ KWS zur direkten Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgerflanschen.

Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe15 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch12
SchraubeM12 x 50
F in kN5,7 kN
Dimension60x50
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,5805 kg CO2e / 2 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5805 kg CO2e / 2 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
KWS 5 FT
Art.Nr.
6355218
Höhe
5
F in kN
5,7
KWS 10 FT
Art.Nr.
6355226
Höhe
10
F in kN
5,7
KWS 15 FT
Art.Nr.
6355234
Höhe
15
F in kN
5,7
KWS 20 FT
Art.Nr.
6355242
Höhe
20
F in kN
5,7
KWS 25 FT
Art.Nr.
6355250
Höhe
25
F in kN
5,7