Kopfplatte
Typ CM3518 KP FT
|Art.Nr. 6350054
|EAN 4012196192311



Art.Nr. / Typ
6350054 / CM3518 KP FT
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Zur Wand- und Deckenbefestigung von individuellen Montagen.
Technische Daten
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Geeignet für Deckenbefestigung | ja |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein |
| Geeignet für Profilformen | sonstige |
| Ausführung | Schraubkopfplatte |
| Dimension | 150x56x105 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
1,0187 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0187 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,0187 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
CM3518 KP FT
6350054
CM3518 KP FT
Art.Nr.
6350054