Kopfplatte, längs
Typ KI 8 FT
|Art.Nr. 6347053
|EAN 4012196190515



Art.Nr. / Typ
6347053 / KI 8 FT
Länge
200 mm
Breite
100 mm
Höhe
156,5 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kopfplatte in für die Montage an IS 8-Stiel.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Die Länge des Stiels ist auf max. 2000 mm zu begrenzen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 156,5 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Geeignet für Deckenbefestigung | ja |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein |
| Geeignet für Profilformen | I-Profil |
| Ausführung | Schraubkopfplatte |
| Dimension | 200mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
3,4015 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,4015 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,4015 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
KI 8 FT
200
100
156,5
6347053
KI 8 FT
Art.Nr.
6347053
Länge
200
Breite
100
Höhe
156,5