US 3-Stiel FS
Typ US 3 600 FS
|Art.Nr. 6342345
|EAN 4012196224418



Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L | 6000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 30 mm |
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 1,42 cm² |
| Statischer Wert ly | 1,52 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 5,72 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,7 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 2,29 cm³ |
| Profilform | U-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Abbrechbar | nein |
| Lochbreite | 11 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Abmessung | 30 x 50 x 2,0 |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 50x30x6000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
21,8686 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 21,8686 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6407560
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter FTyp
FRS 10x25 F 8.8
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Materialstärke
Art.Nr.
US 3 20 FS
200
2
6342302
US 3 30 FS
300
2
6342304
US 3 40 FS
400
2
6342306
US 3 50 FS
500
2
6342308
US 3 60 FS
600
2
6342310
US 3 70 FS
700
2
6342312
US 3 80 FS
800
2
6342314
US 3 90 FS
900
2
6342316
US 3 100 FS
1000
2
6342318
US 3 150 FS
1500
2
6342328
US 3 200 FS
2000
2
6342338
US 3 300 FS
3000
2
6342340
US 3 600 FS
6000
2
6342345
Länge
US 3 20 FS
Art.Nr.
6342302
Länge
200
Materialstärke
2
US 3 30 FS
Art.Nr.
6342304
Länge
300
Materialstärke
2
US 3 40 FS
Art.Nr.
6342306
Länge
400
Materialstärke
2
US 3 50 FS
Art.Nr.
6342308
Länge
500
Materialstärke
2
US 3 60 FS
Art.Nr.
6342310
Länge
600
Materialstärke
2
US 3 70 FS
Art.Nr.
6342312
Länge
700
Materialstärke
2
US 3 80 FS
Art.Nr.
6342314
Länge
800
Materialstärke
2
US 3 90 FS
Art.Nr.
6342316
Länge
900
Materialstärke
2
US 3 100 FS
Art.Nr.
6342318
Länge
1000
Materialstärke
2
US 3 150 FS
Art.Nr.
6342328
Länge
1500
Materialstärke
2
US 3 200 FS
Art.Nr.
6342338
Länge
2000
Materialstärke
2
US 3 300 FS
Art.Nr.
6342340
Länge
3000
Materialstärke
2
US 3 600 FS
Art.Nr.
6342345
Länge
6000
Materialstärke
2