US 5-Stiel FT
Typ US 5 50 FT
|Art.Nr. 6340938
|EAN 4012196959181



Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß L | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 45 mm |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Statischer Wert A | 2,74 cm² |
| Statischer Wert ly | 8,32 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 12,53 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,61 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 5,01 cm³ |
| Profilform | U-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Abmessung | 50 x 50 x 2,5 |
| EPD-Artikel | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 50x50x500 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,9636 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Materialstärke
Art.Nr.
US 5 20 FT
200
2,5
6340881
US 5 30 FT
300
2,5
6340903
US 5 40 FT
400
2,5
6340911
US 5 50 FT
500
2,5
6340938
US 5 60 FT
600
2,5
6340946
US 5 70 FT
700
2,5
6340950
US 5 80 FT
800
2,5
6340954
US 5 90 FT
900
2,5
6340958
US 5 100 FT
1000
2,5
6340962
US 5 110 FT
1100
2,5
6340964
US 5 150 FT
1500
2,5
6340966
US 5 200 FT
2000
2,5
6340970
US 5 300 FT
3000
2,5
6340989
US 5 600 FT
6000
2,5
6340997
Länge
US 5 20 FT
Art.Nr.
6340881
Länge
200
Materialstärke
2,5
US 5 30 FT
Art.Nr.
6340903
Länge
300
Materialstärke
2,5
US 5 40 FT
Art.Nr.
6340911
Länge
400
Materialstärke
2,5
US 5 50 FT
Art.Nr.
6340938
Länge
500
Materialstärke
2,5
US 5 60 FT
Art.Nr.
6340946
Länge
600
Materialstärke
2,5
US 5 70 FT
Art.Nr.
6340950
Länge
700
Materialstärke
2,5
US 5 80 FT
Art.Nr.
6340954
Länge
800
Materialstärke
2,5
US 5 90 FT
Art.Nr.
6340958
Länge
900
Materialstärke
2,5
US 5 100 FT
Art.Nr.
6340962
Länge
1000
Materialstärke
2,5
US 5 110 FT
Art.Nr.
6340964
Länge
1100
Materialstärke
2,5
US 5 150 FT
Art.Nr.
6340966
Länge
1500
Materialstärke
2,5
US 5 200 FT
Art.Nr.
6340970
Länge
2000
Materialstärke
2,5
US 5 300 FT
Art.Nr.
6340989
Länge
3000
Materialstärke
2,5
US 5 600 FT
Art.Nr.
6340997
Länge
6000
Materialstärke
2,5