US 7-Hängestiel A2
Typ US 7 K 200 A2
|Art.Nr. 6338801
|EAN 4012196186495



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 4 mm |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | U-Profil |
| maximale Zugbelastung | 11 kN |
| Auslegerlänge 200 | 7,5 kN |
| Auslegerlänge 400 | 4,2 kN |
| Auslegerlänge 600 | 2,9 kN |
| Dimension | 70x50x2000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Umweltdaten
52,8168 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 52,8168 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6406750
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2Typ
FRS 12x25 A2
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 7 K 20 A2
200
edelstahl
6338607
US 7 K 30 A2
300
edelstahl
6338615
US 7 K 40 A2
400
edelstahl
6338623
US 7 K 50 A2
500
edelstahl
6338631
US 7 K 60 A2
600
edelstahl
6338658
US 7 K 70 A2
700
edelstahl
6338666
US 7 K 80 A2
800
edelstahl
6338674
US 7 K 90 A2
900
edelstahl
6338682
US 7 K 100 A2
1000
edelstahl
6338690
US 7 K 110 A2
1100
edelstahl
6338704
US 7 K 120 A2
1200
edelstahl
6338712
US 7 K 140 A2
1400
edelstahl
6338739
US 7 K 150 A2
1500
edelstahl
6338747
US 7 K 200 A2
2000
edelstahl
6338801
Länge
US 7 K 20 A2
Art.Nr.
6338607
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 7 K 30 A2
Art.Nr.
6338615
Länge
300
Farbe
edelstahl
US 7 K 40 A2
Art.Nr.
6338623
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 7 K 50 A2
Art.Nr.
6338631
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 7 K 60 A2
Art.Nr.
6338658
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 7 K 70 A2
Art.Nr.
6338666
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 7 K 80 A2
Art.Nr.
6338674
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 7 K 90 A2
Art.Nr.
6338682
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 7 K 100 A2
Art.Nr.
6338690
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 7 K 110 A2
Art.Nr.
6338704
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 7 K 120 A2
Art.Nr.
6338712
Länge
1200
Farbe
edelstahl
US 7 K 140 A2
Art.Nr.
6338739
Länge
1400
Farbe
edelstahl
US 7 K 150 A2
Art.Nr.
6338747
Länge
1500
Farbe
edelstahl
US 7 K 200 A2
Art.Nr.
6338801
Länge
2000
Farbe
edelstahl