IS 8-Stiel
Typ IS 8 80 FT
|Art.Nr. 6337090
|EAN 4012196183074



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.
Am I-Stiel IS 8 können einseitig und beidseitig Ausleger Typ AS 15, AS 30 und AS 55 befestigt werden. Die Ausleger sind in der Höhe stufenlos verstellbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 42 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 70 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| Statischer Wert A | 7,02 cm² |
| Statischer Wert ly | 6,26 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 77,53 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,98 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 19,38 cm³ |
| Profilform | I-Profil |
| Art der Lochung | Steg gelocht |
| Abbrechbar | nein |
| Lochbreite | 14 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Abmessung | 80 x 42 |
| EPD-Artikel | ja |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 80x42x800 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
10,3291 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,3291 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
IS 8 30 FT
300
6337031
IS 8 40 FT
400
6337058
IS 8 50 FT
500
6337066
IS 8 60 FT
600
6337074
IS 8 70 FT
700
6337082
IS 8 80 FT
800
6337090
IS 8 90 FT
900
6337104
IS 8 100 FT
1000
6337112
IS 8 110 FT
1100
6337120
IS 8 120 FT
1200
6337139
IS 8 130 FT
1300
6337147
IS 8 140 FT
1400
6337155
IS 8 150 FT
1500
6337163
IS 8 160 FT
1600
6337171
IS 8 170 FT
1700
6337198
IS 8 180 FT
1800
6337201
IS 8 190 FT
1900
6337228
IS 8 200 FT
2000
6337236
IS 8 300 FT
3000
6337244
IS 8 600 FT
6000
6337252
Länge
IS 8 30 FT
Art.Nr.
6337031
Länge
300
IS 8 40 FT
Art.Nr.
6337058
Länge
400
IS 8 50 FT
Art.Nr.
6337066
Länge
500
IS 8 60 FT
Art.Nr.
6337074
Länge
600
IS 8 70 FT
Art.Nr.
6337082
Länge
700
IS 8 80 FT
Art.Nr.
6337090
Länge
800
IS 8 90 FT
Art.Nr.
6337104
Länge
900
IS 8 100 FT
Art.Nr.
6337112
Länge
1000
IS 8 110 FT
Art.Nr.
6337120
Länge
1100
IS 8 120 FT
Art.Nr.
6337139
Länge
1200
IS 8 130 FT
Art.Nr.
6337147
Länge
1300
IS 8 140 FT
Art.Nr.
6337155
Länge
1400
IS 8 150 FT
Art.Nr.
6337163
Länge
1500
IS 8 160 FT
Art.Nr.
6337171
Länge
1600
IS 8 170 FT
Art.Nr.
6337198
Länge
1700
IS 8 180 FT
Art.Nr.
6337201
Länge
1800
IS 8 190 FT
Art.Nr.
6337228
Länge
1900
IS 8 200 FT
Art.Nr.
6337236
Länge
2000
IS 8 300 FT
Art.Nr.
6337244
Länge
3000
IS 8 600 FT
Art.Nr.
6337252
Länge
6000