T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Typ LKM T60100RW
|
Art.Nr. 6249701
|
EAN 4012196318254

Beschreibung

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite100 mm
Höhe64 mm
Maß a300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
für Kanal-Abmessung60 x 100
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Abgehende Höhe64 mm
Abgehende Breite100 mm
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
Kanaltiefe64 mm
Kanalhöhe min.64 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x100mm
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,625 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
LKM T60100FS
Art.Nr.
6248209
Maß a
300
Farbe
zink
LKM T60100RW
Art.Nr.
6249701
Maß a
300
Farbe
reinweiß; RAL 9010