Deckel mit Drehriegel DD
Art.Nr. 6227616 | EAN 4012196073276
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Dimension 600x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Länge 3000 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDRL 1116 60 DD / 6227616 , 0.41MB , pdfKonformitätserklärung WDRL 1116 60 DD / 6227616 , 0.16MB , pdf