Deckel für 90°-Bogen FT

Typ LBD 90 200 R3 FT
|
Art.Nr. 6226010
|
EAN 4012196534654
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
DimensionB200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

6,4812 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,4812 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
LBD 90 200 R3 FT
Art.Nr.
6226010
Breite
200
Blechstärke
1
LBD 90 300 R3 FT
Art.Nr.
6226012
Breite
300
Blechstärke
1
LBD 90 400 R3 FT
Art.Nr.
6226014
Breite
400
Blechstärke
1
LBD 90 500 R3 FT
Art.Nr.
6226018
Breite
500
Blechstärke
1,25
LBD 90 600 R3 FT
Art.Nr.
6226020
Breite
600
Blechstärke
1,25