Anbau-Abzweigstück 60 FS

Typ LAA 630 R3 FS
|
Art.Nr. 6225852
|
EAN 4012196445394
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm
Maß R300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

11,8978 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,8978 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6208840

Längsverbinder FS
Typ
LVG 60 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LAA 620 R3 FS
Art.Nr.
6225850
Breite
200
LAA 630 R3 FS
Art.Nr.
6225852
Breite
300
LAA 640 R3 FS
Art.Nr.
6225854
Breite
400
LAA 650 R3 FS
Art.Nr.
6225856
Breite
500
LAA 660 R3 FS
Art.Nr.
6225858
Breite
600