Multifunktionsverbinder FT
Typ LMFV 630 FT
|Art.Nr. 6225732
|EAN 4012196443307



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß
B
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 60mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 604 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 300 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 300 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Ausführung | Längs- und Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Dimension | 60x300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,2315 kg CO2e / 1 Stück |
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
Höhe
Blechstärke
Maß B
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LMFV 620 FT
200
60
1,5
200
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6225730
LMFV 630 FT
300
60
1,5
300
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6225732
LMFV 640 FT
400
60
1,5
400
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6225734
LMFV 650 FT
500
60
1,5
500
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6225736
LMFV 660 FT
600
60
1,5
600
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6225738
Breite
Maß
B
LMFV 620 FT
Art.Nr.
6225730
Breite
200
Höhe
60
Blechstärke
1,5
Maß
B
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 630 FT
Art.Nr.
6225732
Breite
300
Höhe
60
Blechstärke
1,5
Maß
B
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 640 FT
Art.Nr.
6225734
Breite
400
Höhe
60
Blechstärke
1,5
Maß
B
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 650 FT
Art.Nr.
6225736
Breite
500
Höhe
60
Blechstärke
1,5
Maß
B
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LMFV 660 FT
Art.Nr.
6225738
Breite
600
Höhe
60
Blechstärke
1,5
Maß
B
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl