90°-Bogen 110 FT
Typ LB 90 1120 R3 FT
|Art.Nr. 6225142
|EAN 4012196443932



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß R | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Scharnierend | nein |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 110x200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
8,8237 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,8237 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 8,8237 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
LB 90 1120 R3 FT
200
1,5
6225142
LB 90 1130 R3 FT
300
1,5
6225144
LB 90 1140 R3 FT
400
1,5
6225146
LB 90 1150 R3 FT
500
1,5
6225150
LB 90 1160 R3 FT
600
1,5
6225152
Breite
LB 90 1120 R3 FT
Art.Nr.
6225142
Breite
200
Holmstärke
1,5
LB 90 1130 R3 FT
Art.Nr.
6225144
Breite
300
Holmstärke
1,5
LB 90 1140 R3 FT
Art.Nr.
6225146
Breite
400
Holmstärke
1,5
LB 90 1150 R3 FT
Art.Nr.
6225150
Breite
500
Holmstärke
1,5
LB 90 1160 R3 FT
Art.Nr.
6225152
Breite
600
Holmstärke
1,5