Kabelleiter LG 110, 6 m VS A2
Typ LG 116 VS6 A2
|Art.Nr. 6216499
|EAN 4012196039470




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.
Die passende Bügelschelle vom Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 568 cm² |
| Nutzquerschnitt | 56800 mm² |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
| Abmessung | 110x600 |
| Holmstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 110x600x6000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 24,1896 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 3,1 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 2 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,3 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 0,9 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,6 kN/m |
| Stützabstand 4,5m | 0,5 kN/m |
| Stützabstand 5,0m | 0,45 kN/m |
| Stützabstand 6,0m | 0,15 kN/m |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LG 112 VS6 A2
6000
200
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6216492
LG 113 VS6 A2
6000
300
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6216493
LG 114 VS6 A2
6000
400
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6216495
LG 115 VS6 A2
6000
500
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6216497
LG 116 VS6 A2
6000
600
1,5
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6216499
Breite
LG 112 VS6 A2
Art.Nr.
6216492
Länge
6000
Breite
200
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 113 VS6 A2
Art.Nr.
6216493
Länge
6000
Breite
300
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 114 VS6 A2
Art.Nr.
6216495
Länge
6000
Breite
400
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 115 VS6 A2
Art.Nr.
6216497
Länge
6000
Breite
500
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 116 VS6 A2
Art.Nr.
6216499
Länge
6000
Breite
600
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301