Kabelleiter LG 110, 3 m VS FT
Typ LG 116 VS 3 FT
|Art.Nr. 6216435
|EAN 4012195065272




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.
Die passende Bügelschelle Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 16,50 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 568 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Nutzquerschnitt | 56800 mm² |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
| Abmessung | 110x600x3000 |
| Holmstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 110x600x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 3,1 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 2 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 1,4 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 0,9 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 0,65 kN/m |
| Stützabstand 4,5m | 0,55 kN/m |
| Stützabstand 5,0m | 0,5 kN/m |
| Stützabstand 6,0m | 0,15 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
11,0062 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,0062 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 11,0062 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LG 112 VS 3 FT
3000
200
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216423
LG 113 VS 3 FT
3000
300
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216426
LG 114 VS 3 FT
3000
400
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216429
LG 115 VS 3 FT
3000
500
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216432
LG 116 VS 3 FT
3000
600
nein
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6216435
Breite
LG 112 VS 3 FT
Art.Nr.
6216423
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 113 VS 3 FT
Art.Nr.
6216426
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 114 VS 3 FT
Art.Nr.
6216429
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 115 VS 3 FT
Art.Nr.
6216432
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 116 VS 3 FT
Art.Nr.
6216435
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl