Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Typ LCIS 1140 6 FT
|
Art.Nr. 6209824
|
EAN 4012196431656
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite400 mm
Höhe110 mm
Maß B400 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt360 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt36000 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Holmstärke1,5 mm
Dimension110x400x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Belastungen

Stützabstand 2,0m3 kN/m
Stützabstand 2,5m2 kN/m
Stützabstand 3,0m1,4 kN/m
Stützabstand 3,5m1,05 kN/m
Stützabstand 4,0m0,8 kN/m
Stützabstand 4,5m0,7 kN/m
Stützabstand 5,0m0,65 kN/m
Stützabstand 6,0m0,35 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

9,9364 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,9364 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)9,9364 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DRL 400 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6216548

Längsverbinder FT
Typ
LVG 110 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6216653

Gelenkverbinder FT
Typ
LGVG 110 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LCIS 1120 6 FT
Art.Nr.
6209820
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 1130 6 FT
Art.Nr.
6209822
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 1140 6 FT
Art.Nr.
6209824
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 1145 6 FT
Art.Nr.
6209825
Länge
6000
Breite
450
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 1150 6 FT
Art.Nr.
6209826
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 1160 6 FT
Art.Nr.
6209828
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5