Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Typ LCIS 630 3 FT
|
Art.Nr. 6209723
|
EAN 4012196431748

Beschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ BS-H....
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm
Schlitzmaß Sprosse17,00

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt120 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt12000 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x300x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,7838 kg CO2e / 1 Meter

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m2 kN/m
Stützabstand 2,5m1,3 kN/m
Stützabstand 3,0m1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m0,4 kN/m
Stützabstand 4,5m0,3 kN/m
Stützabstand 5,0m0,2 kN/m
Belastungsdiagramm LCIS 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6208843

Längsverbinder FT
Typ
LVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6225064

90°-Bogen 60 FT
Typ
LB 90 630 R3 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
LMFV 630 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
LCIS 610 3 FT
Art.Nr.
6209719
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 620 3 FT
Art.Nr.
6209721
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 630 3 FT
Art.Nr.
6209723
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 640 3 FT
Art.Nr.
6209725
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 650 3 FT
Art.Nr.
6209727
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 660 3 FT
Art.Nr.
6209729
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5