Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30 FT

Typ LCIS 630 6 FT
|
Art.Nr. 6209645
|
EAN 4012196431793

Beschreibung

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt120 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt12000 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x300x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m2 kN/m
Stützabstand 2,5m1,3 kN/m
Stützabstand 3,0m1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m0,4 kN/m
Stützabstand 4,5m0,3 kN/m
Stützabstand 5,0m0,2 kN/m
Belastungsdiagramm LCIS 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

6,6515 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,6515 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DRL 300 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6208843

Längsverbinder FT
Typ
LVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6208944

Gelenkverbinder FT
Typ
LGVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LCIS 620 6 FT
Art.Nr.
6209643
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 630 6 FT
Art.Nr.
6209645
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 640 6 FT
Art.Nr.
6209647
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 650 6 FT
Art.Nr.
6209649
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
LCIS 660 6 FT
Art.Nr.
6209651
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5