Kabelleiter LG 60, 6 m VS FT

Typ LG 650 VS 6 FT
|
Art.Nr. 6208659
|
EAN 4012195064374
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Die passende Bügelschelle vom Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß B500 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt248 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt24800 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprosseblindgenietet
Abmessung60x500x6000
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x500x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m0,45 kN/m
Stützabstand 4,5m0,3 kN/m
Stützabstand 5,0m0,15 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

7,8759 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,8759 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DRL 500 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6208843

Längsverbinder FT
Typ
LVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6208944

Gelenkverbinder FT
Typ
LGVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
LG 620 VS 6 FT
Art.Nr.
6208650
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 630 VS 6 FT
Art.Nr.
6208653
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 640 VS 6 FT
Art.Nr.
6208656
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 650 VS 6 FT
Art.Nr.
6208659
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 660 VS 6 FT
Art.Nr.
6208661
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl