T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230

Typ WDK T100230GR
|
Art.Nr. 6193412
|
EAN 4012197251697

Beschreibung

T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge600 mm
Breite230 mm
Höhe100 mm
Maß a600 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
AusführungUnterteil
BefestigungsartBodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension600x230x100
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbesteingrau; RAL 7030
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

7,2035 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,2035 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK T100230RW
Art.Nr.
6183992
Maß a
600
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK T100230CW
Art.Nr.
6193402
Maß a
600
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK T100230LGR
Art.Nr.
6163092
Maß a
600
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK T100230GR
Art.Nr.
6193412
Maß a
600
Farbe
steingrau; RAL 7030