Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Typ WDK HE20035RW
|
Art.Nr. 6193137
|
EAN 4012196976768
Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge17 mm
Breite35 mm
Höhe20 mm
Maß H35 mm
Maß b20 mm
Maß a35 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension20x35mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

0,0182 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0182 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK HE20035GR
Art.Nr.
6158781
Maß H
35
Maß b
20
Maß a
35
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE20035CW
Art.Nr.
6162487
Maß H
35
Maß b
20
Maß a
35
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE20035LGR
Art.Nr.
6183654
Maß H
35
Maß b
20
Maß a
35
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE20035RW
Art.Nr.
6193137
Maß H
35
Maß b
20
Maß a
35
Farbe
reinweiß; RAL 9010