Inneneck, für Kanal Typ WDK 100230
Typ WDK I100230CW
|Art.Nr. 6193026
|EAN 4012197250423



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß a | 250 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 250x230x100 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8629 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK I100230GR
250
230
100
250
steingrau; RAL 7030
6193030
WDK I100230CW
250
230
100
250
cremeweiß; RAL 9001
6193026
WDK I100230LGR
250
230
100
250
lichtgrau; RAL 7035
6193034
WDK I100230RW
250
230
100
250
reinweiß; RAL 9010
6193081
Farbe
WDK I100230GR
Art.Nr.
6193030
Länge
250
Breite
230
Höhe
100
Maß a
250
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK I100230CW
Art.Nr.
6193026
Länge
250
Breite
230
Höhe
100
Maß a
250
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK I100230LGR
Art.Nr.
6193034
Länge
250
Breite
230
Höhe
100
Maß a
250
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK I100230RW
Art.Nr.
6193081
Länge
250
Breite
230
Höhe
100
Maß a
250
Farbe
reinweiß; RAL 9010
