Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 15030
Typ WDK HA15030RW
|Art.Nr. 6192149
|EAN 4012196795253



Art.Nr. / Typ
6192149 / WDK HA15030RW
für Kanal-Abmessung
15 x 30
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 43,7 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 17,5 mm |
| Maß H | 30 mm |
| Maß a | 38,5 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 15 x 30 |
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 15 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 15x30mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0406 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
für Kanal-Abmessung
Farbe
Art.Nr.
WDK HA15030RW
43,7
30
17,5
15 x 30
reinweiß; RAL 9010
6192149
WDK HA15030RW
Art.Nr.
6192149
Länge
43,7
Breite
30
Höhe
17,5
für Kanal-Abmessung
15 x 30
Farbe
reinweiß; RAL 9010

