T-Stück, für Kanal Typ WDK 100230
Typ WDK T100230RW
|Art.Nr. 6183992
|EAN 4012197251604



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 600 mm |
|---|---|
| Breite | 230 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß a | 600 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 600x230x100 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
9,7664 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,7664 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,7664 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK T100230RW
600
reinweiß; RAL 9010
6183992
WDK T100230CW
600
cremeweiß; RAL 9001
6193402
WDK T100230LGR
600
lichtgrau; RAL 7035
6163092
WDK T100230GR
600
steingrau; RAL 7030
6193412
Farbe
WDK T100230RW
Art.Nr.
6183992
Maß a
600
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK T100230CW
Art.Nr.
6193402
Maß a
600
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK T100230LGR
Art.Nr.
6163092
Maß a
600
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK T100230GR
Art.Nr.
6193412
Maß a
600
Farbe
steingrau; RAL 7030