T-Stück, für Kanal Typ WDK 100130
Typ WDK T100130RW
|Art.Nr. 6183990
|EAN 4012197251505



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß a | 400 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 400x130x100 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
3,7024 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7024 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK T100130RW
400
reinweiß; RAL 9010
6183990
WDK T100130CW
400
cremeweiß; RAL 9001
6193400
WDK T100130LGR
400
lichtgrau; RAL 7035
6163090
Farbe
WDK T100130RW
Art.Nr.
6183990
Maß a
400
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK T100130CW
Art.Nr.
6193400
Maß a
400
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK T100130LGR
Art.Nr.
6163090
Maß a
400
Farbe
lichtgrau; RAL 7035