Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015
Typ LK4 30015
|Art.Nr. 6178003
|EAN 4012196000173



Art.Nr. / Typ
6178003 / LK4 30015
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
steingrau; RAL 7030
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 30 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 4,06 cm² |
|---|---|
| Durchmesser | 0 mm |
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Kriechstromfest | ja |
| Flexibel | nein |
| Mit Oberteil | ja |
| Schlitzabstand | 10 mm |
| Schlitzbreite | 4 mm |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 30x15x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4455 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Art.Nr.
LK4 30015
2000
15
30
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
6178003
LK4 30015
Art.Nr.
6178003
Länge
2000
Breite
15
Höhe
30
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
steingrau; RAL 7030