Trennwand BRK TW

Typ BRK TW
|
Art.Nr. 6133610
|
EAN 4012196736300
Art.Nr. / Typ
6133610 / BRK TW
Länge
2000 mm

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Trennwand für Geräteeinbaukanäle. Zum Aufrasten auf ein 35-mm-Hutschienenprofil.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite39 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
SchutzartIP40
Schutzgrad IK-CodeIK07
Befestigungsartaufrastbar
Ausführung1-fach
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

0,3955 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3955 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BRK TW
Art.Nr.
6133610
Länge
2000