Flachwinkel BRA FW 70170 steigend

Typ BRA FWS70170 EL
|
Art.Nr. 6133283
|
EAN 4012196735525
Art.Nr. / Typ
6133283 / BRA FWS70170 EL
Breite
170 mm
Höhe
70 mm
Farbe
aluminium

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Flachwinkel steigend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.

Festes Formteil zum Verschrauben an der Wand.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge270 mm
Breite170 mm
Höhe70 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodenja
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
SchutzartIP30
Richtungsänderungvertikal steigend
Symmetrischnein
Anzahl der Oberteile1
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK07
für Kanalbreite170 mm
für Kanalhöhe70 mm
AusführungUnterteil
Oberteilbreite79 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension70x170x270
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

25,7126 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate25,7126 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)25,7126 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BRA FWS70170 EL
Art.Nr.
6133283
Breite
170
Höhe
70
Farbe
aluminium