Flachwinkel BRA FW 70110 steigend
Typ BRA FWS70110 EL
|Art.Nr. 6133281
|EAN 4012196735501



Art.Nr. / Typ
6133281 / BRA FWS70110 EL
Breite
110 mm
Höhe
70 mm
Farbe
aluminium
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel steigend als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
Festes Formteil zum Verschrauben an der Wand.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Richtungsänderung | vertikal steigend |
| Symmetrisch | nein |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| Oberteilbreite | 79 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x110x270 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
18,1477 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,1477 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
BRA FWS70110 EL
110
70
aluminium
6133281
BRA FWS70110 EL
Art.Nr.
6133281
Breite
110
Höhe
70
Farbe
aluminium