Endstück SL ESli2070

Typ SL ESli2070 rws
|
Art.Nr. 6132296
|
EAN 4012196720071
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.

Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems. Zum Aufstecken auf die Kanalenden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge22 mm
Breite18 mm
Höhe72 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Dekorohne
SchutzartIP40
Mit Teppichleistenein
Dichtlippe Oberteilohne
Schutzgrad IK-CodeIK06
Vorprägungennein
Ausführunglinks
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

0,0263 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0263 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0263 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
SL ESli2070 rws
Art.Nr.
6132296
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SL ESli2070 cws
Art.Nr.
6132297
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SL ESli2070 lgr
Art.Nr.
6132298
Farbe
lichtgrau; RAL 7035