Endstück Rauduo ESR40105

Typ RD ESR40105 rws
|
Art.Nr. 6132285
|
EAN 4012196719945
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück (rechts) als Formteil für das Kanalsystem Rauduo.

Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems. Zum Aufstecken auf die Kanalenden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge19 mm
Breite106 mm
Höhe42 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Dekorohne
Mit Teppichleistenein
Dichtlippe Oberteilohne
Vorprägungennein
Ausführungrechts
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

0,0473 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0473 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
RD ESR40105 cws
Art.Nr.
6132167
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
RD ESR40105 rws
Art.Nr.
6132285
Farbe
reinweiß; RAL 9010