Geräteträger SL ETler5070
Typ SL ETler5070 lgr
|Art.Nr. 6132237
|EAN 4012196720057



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteträger leer für den Sockelleistenkanal zum Einbau von Standardgeräten in Tragring- und Tragbügelbauweise mit 60-mm-Befestigungsspur.
Zum Aufrasten auf das Unterteil des Kanalsystems.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 146 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Montageart Installationsgerät | mit Zentralscheibe |
| Bestückung | ohne |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Umweltdaten
0,3871 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3871 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3871 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SL ETler5070 lgr
lichtgrau; RAL 7035
6132237
SL ETler5070 rws
reinweiß; RAL 9010
6132238
SL ETler5070 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132239
Farbe
SL ETler5070 lgr
Art.Nr.
6132237
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
SL ETler5070 rws
Art.Nr.
6132238
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SL ETler5070 cws
Art.Nr.
6132239
Farbe
cremeweiß; RAL 9001