Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100
Typ GK-IH53100RW
|Art.Nr. 6113070
|EAN 4012196419258



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 145 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 58 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 53 x 100 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 83 mm |
| Winkelbereich max. | 97 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 100 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Form | symmetrisch |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 110x145x145 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8685 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-IH53100RW
reinweiß; RAL 9010
6113070
GK-IH53100LGR
lichtgrau; RAL 7035
6113072
GK-IH53100AL
aluminium
6113074
Farbe
GK-IH53100RW
Art.Nr.
6113070
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-IH53100LGR
Art.Nr.
6113072
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-IH53100AL
Art.Nr.
6113074
Farbe
aluminium

